Publique sus productos
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,
    Este fregadero de pared Brenham combina la función y la durabilidad requeridas para los espacios comerciales con un estilo fresco y natural. Una solución elegante para instalaciones de baño sin barreras, este lavabo se puede combinar con una cubierta a juego.

    CARACTERISTICAS
    • Agujero de grifo único.
    • Lavabo ovalado.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Incluye colgador de pared.
    Material
    • Porcelana vitrificada.
    Instalación
    • Montaje en pared
    • Perforado para la instalación del portabrazos oculto.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1997-1
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de productosBrenham™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.56
    • Ancho (pulgadas)21.94
    • Profundidad (pulgadas)19.75
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks