Publique sus productos
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Traducido por Google,

    Aquí hay un lavabo montado en la pared que puede soportar un uso de alto volumen. La construcción de porcelana vitrificada ofrece años de rendimiento duradero. El esmalte ultra grueso con acabado de alto brillo resiste las manchas, los rayones y las astillas para mantener su brillo lustroso y permitir una fácil limpieza.

    CARACTERISTICAS

    • Fabricado con materiales de primera calidad que soportan un uso de alto volumen.
    • Construido en porcelana vitrificada.
    • 21-1/4" de largo x 18-1/8" de ancho.
    • Instalación de montaje en pared.
    • Grifo no incluido.
    • Incluye colgador de pared.
    • Perforado para soporte de brazo oculto.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2005
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosKingston™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.25
    • Ancho (pulgadas)18.12
    • Profundidad (pulgadas)21.25
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks