Publique sus productos
K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Cuando su lavabo deba resistir un uso riguroso, confíe en los materiales premium de KOHLER. Fabricado en porcelana vitrificada con nuestro exclusivo esmalte KOHLER, este lavabo de montaje en pared Greenwich brindará una vida de belleza y rendimiento confiable. Su acabado notablemente duro y brillante protege la superficie para un fregadero limpio e higiénico que mantiene su brillo con el uso repetido. Este modelo tiene perforaciones para un portador de brazo oculto, un grifo con centros de 4" e incluye un colgador de pared.

    Características

    • Fabricado con materiales de primera calidad que soportan un uso de alto volumen
    • Construido de porcelana vitrificada
    • 20-3/4" de largo x 18-1/4" de ancho
    • Instalación de montaje en pared
    • Grifo no incluido
    • Incluye colgador de pared.
    • Perforado para portabrazos oculto

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 20-3/4", Height 12-7/8", Width 18-1/4"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-2032
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosGreenwich™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks