Publique sus productos
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,
    Con curvas clásicas y un toque de estilo contemporáneo, el lavabo Serif ofrece un estilo único que se adapta a una variedad de decoraciones de baño. Combine este lavabo con otros productos de la colección Serif para llevar el aspecto sofisticado a todo su baño.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2075-1
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de productosSerif®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.25
    • Ancho (pulgadas)22.12
    • Profundidad (pulgadas)16.25
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks