Publique sus productos
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
    Kohler

    Brazn™ 66" x 35" freestanding bath

    Traducido por Google,

    Cada forma es una declaración. La colección Brazn no tiene adornos y es refinada hasta convertirse en una esencia. Se proclama la búsqueda incesante de la simplicidad. Propósito en cada detalle. Atrevido en cualquier espacio.

    Características

    • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su área de baño.
    • La profundidad de 18" (457 mm) ofrece una experiencia de inmersión profunda.
    • Soporte lumbar integrado.
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo.
    • Desagüe con grifo central del mismo color que la bañera.

    Material

    • Acrílico.

    Instalación

    • De pie.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-21388
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBrazn™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24.18
    • Ancho (pulgadas)65.86
    • Profundidad (pulgadas)34.92
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs