Publique sus productos
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
    Kohler

    K-21954 Tempered® Toilet paper holder

    Traducido por Google,

    El diseño de la colección Tempered equilibra bordes fuertes y cuadrados y ángulos pronunciados con líneas minimalistas fluidas. El resultado es un estilo versátil que se adapta a cualquier decoración de baño. Combine este portarrollos con grifos y accesorios Tempered para completar el estilo de su baño.

    CARACTERISTICAS

    • El soporte giratorio hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo.
    • Combina con otros productos de la colección Tempered.

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Plantilla de instalación y herramientas incluidas.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-21954
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosTempered™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2
    • Ancho (pulgadas)8.81
    • Profundidad (pulgadas)3.81
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers