Publique sus productos
K-22034 Simplice® bar sink faucet
Kohler

K-22034 Simplice® bar sink faucet

Traducido por Google,

Ideal como fregadero secundario para entretenimiento, preparación de alimentos y limpieza, este grifo de fregadero de barra Simplice combina un diseño elegante y universal con una ergonomía y funcionalidad excepcionales. Combine este grifo con un grifo de fregadero de cocina principal Simplice.


CARACTERISTICAS

  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • El pico giratorio de arco alto con rotación de 180 grados ofrece un espacio superior para llenar jarras, enfriar botellas y limpiar.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Instalación de un solo orificio.
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua para CALGreen y Colorado SB 14-103.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22034
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosSimplice®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)7.25
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets