Publique sus productos
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Caxton tiene un diseño simple y aerodinámico que es tan versátil como atractivo. Este lavabo fácil de limpiar combina la apariencia elegante de un lavabo integrado con un diseño atemporal que se adapta a las decoraciones de baño tradicionales y modernas. Caxton crea una transición elegante desde el lavabo ovalado liso hasta casi cualquier encimera de superficie sólida.

    CARACTERISTICAS

    • Lavabo ovalado con parte inferior sin esmaltar.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Bajo montaje.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2209
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosCaxton® Oval
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.5
    • Ancho (pulgadas)14
    • Profundidad (pulgadas)17
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks