Publique sus productos
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Traducido por Google,

    Las curvas ascendentes de Ladena ofrecen un amplio espacio para el lavabo y un llamativo aspecto contemporáneo, especialmente cuando se combinan con una encimera que expone la parte inferior acristalada del lavabo.


    Características

    • La parte inferior vidriada funciona maravillosamente para instalaciones de encimeras.
    • Cuenca espaciosa.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 20-7/8", Height 8-1/8", Width 14-3/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-2214-G
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosLadena®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks