Publique sus productos
K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve

Traducido por Google,

Inspiradas en líneas limpias y un diseño minimalista, las colecciones Purist y Stillness aportan un toque contemporáneo a su baño. Este codo de suministro de pared Purist/Stillness permite que la manguera de la ducha de mano se conecte casi al ras de la pared e incluye una válvula de retención integrada para evitar el reflujo. Cuenta con una construcción de latón que permanecerá resistente en los años venideros.


CARACTERISTICAS

  • Para usar con ducha de mano y manguera (se venden por separado).
  • Incluye válvula de retención para prevención de reflujo.
  • Combina con los grifos y accesorios Purist y Stillness.

Material

  • Construcción de latón.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en pared.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22172
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.5
  • Ancho (pulgadas)2.5
  • Profundidad (pulgadas)1.94
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Descripción Uniclass 2015Pipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings