Publique sus productos
K-22178-G Purist® 1.75 gpm multifunction handshower kit with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-22178-G Purist® 1.75 gpm multifunction handshower kit with Katalyst® air-induction technology

Traducido por Google,

Este kit todo en uno facilita la actualización de su espacio de ducha con una ducha de mano multifunción Purist®. El kit completo incluye la ducha de mano, la manguera, la barra deslizante y el embellecedor de la barra deslizante. Un motor de rociado avanzado brinda tres experiencias: cobertura total, masaje pulsante o rociado de seda, todo mejorado con la tecnología de inducción de aire Katalyst® para una experiencia de ducha completamente placentera. El diseño ergonómico ofrece equilibrio y peso ideales en la mano.


CARACTERISTICAS

  • Incluye ducha de mano multifunción Purist® de 1.75 gpm, manguera de metal de 60", barra deslizante de 30" y moldura de barra deslizante contemporánea.
  • El motor de rociado avanzado brinda tres experiencias: cobertura total, masaje pulsante y rociado de seda.
  • El rociado de cobertura completa produce un rociado envolvente para el uso diario y utiliza la inducción de aire Katalyst® para crear gotas grandes y completas.
  • El spray de masaje pulsante se enfoca en los músculos adoloridos para aliviar dolores y molestias.
  • El spray de seda libera un spray denso y lujoso ideal para enjuagar.
  • La lengüeta para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles.
  • La combinación de equilibrio, peso, agarre y ángulo hace que esta ducha de mano sea cómoda y fácil de usar.
  • El rociador MasterClean™ resiste la acumulación de agua dura y es fácil de limpiar.
  • Caudal de 1,75 gpm (galones por minuto).
  • La barra deslizante de 30" cuenta con soportes de montaje ajustables para flexibilidad de instalación.
  • Combina con los grifos y accesorios Purist®, Stillness® y Composed®.

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22178-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28
  • Ancho (pulgadas)6.32
  • Profundidad (pulgadas)5.63
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers