Publique sus productos
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,

    Un estilo elegante y atemporal define la colección Memoirs con diseño Classic. Inspirado en muebles y elementos arquitectónicos tradicionales, este lavabo de pedestal presenta bordes decorativos que se asemejan a molduras de techo con su rico detalle y su refinada presencia.

    CARACTERISTICAS

    • Agujero de grifo único.
    • Lavabo rectangular refinado.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • La combinación consta del lavabo K-2239-1 y el pedestal K-2267.
    • Combina con otros productos de la colección Memoirs.

    Material

    • arcilla refractaria

    Instalación

    • Pedestal

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2238-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosMemoirs®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)34.38
    • Ancho (pulgadas)19.88
    • Profundidad (pulgadas)24.19
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks