Publique sus productos
K-22659-CH03 Artifacts® Three-light adjustable linear chandelier
K-22659-CH03 Artifacts® Three-light adjustable linear chandelier
    Kohler

    K-22659-CH03 Artifacts® Three-light adjustable linear chandelier

    Traducido por Google,

    Inspirada en el encanto vintage de principios de siglo, la colección de iluminación Artifacts ilumina la belleza de cualquier espacio.

    CARACTERISTICAS

    • Un complemento perfecto para nuestra suite de productos Artifacts.
    • Diseño versátil que presenta una pantalla esmerilada rodeada por una pantalla de vidrio transparente.
    • Para una apariencia vintage, retire el vidrio esmerilado opcional y agregue cualquier bombilla Edison E26 de base media (se vende por separado).
    • Para una iluminación suave, use una bombilla E26 de base media tipo B con la pantalla esmerilada (la bombilla se vende por separado).
    • Tres cables de 10 ofrecen muchas opciones de altura.

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de las llaves KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-22659-CH03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosArtifacts®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.81
    • Ancho (pulgadas)26.87
    • Profundidad (pulgadas)5
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures