Publique sus productos
K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Traducido por Google,

    Inspirada en una exposición de KOHLER de 1929 en el Museo Metropolitano de Arte, la colección Kathryn captura el estilo inolvidable de una época pasada. Con su interpretación moderna del estilo retro, este lavabo rectangular es una adición llamativa al baño, especialmente cuando se combina con una encimera que expone la parte inferior acristalada del lavabo.


    Características

    • Lavabo rectangular.
    • La parte inferior vidriada funciona maravillosamente para instalaciones de encimeras.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Combina con otros productos de la colección Kathryn.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 23-7/8", Height 6-7/8", Width 15-5/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-2297-G
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosKathryn®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks