Publique sus productos
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

La colección Parallel es el epítome de la elegancia discreta: al combinar formas circulares dentro del diseño cuadrado, la versatilidad equilibrada de esta colección le permite combinarse o destacarse según la decoración que la rodea.

Características

  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente
  • Alcance del caño de 5" (127 mm)
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Drenaje de metal activado por contacto con cola de 1-1/4"
  • Combina con otros productos de la colección Parallel

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Instalación de tres orificios para centros de 8" - 16"
  • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23484-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosParallel®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.06
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets