Publique sus productos
Parallel® 18" towel bar
Kohler

Parallel® 18" towel bar

Traducido por Google,

La colección Parallel es el epítome de la elegancia discreta: al combinar formas circulares dentro del diseño cuadrado, la versatilidad equilibrada de esta colección le permite integrarse o destacarse según la decoración que la rodea.

Características

  • Barra de 18" (457 mm)
  • Coordina con otros productos de la colección Parallel.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Plantilla de instalación y herramientas incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23524
  • Familia de productoTowel Bars
  • Grupo de productosParallel®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.01
  • Ancho (pulgadas)3.59
  • Profundidad (pulgadas)20.01
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars