Publique sus productos
Parallel® Robe hook
Kohler

Parallel® Robe hook

Traducido por Google,

La colección Parallel es el epítome de la elegancia discreta: al combinar formas circulares dentro del diseño cuadrado, la versatilidad equilibrada de esta colección le permite combinarse o destacarse según la decoración que la rodea.

Características

  • El gancho para albornoces proporciona un cómodo almacenamiento para colgar albornoces, toallas y otros artículos de baño.
  • Combina con otros productos de la colección Parallel
  • Incluye hardware de instalación

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23529
  • Familia de productoRobe Hooks
  • Grupo de productosParallel®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.01
  • Ancho (pulgadas)2.2
  • Profundidad (pulgadas)2.01
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC012353
  • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks