Publique sus productos
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
    Kohler

    K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet

    Traducido por Google,

    El gabinete de tocador pequeño Archer presenta el estilo versátil de la colección Archer, con líneas suaves y construcción de madera natural. Adecuado para una variedad de motivos de diseño, este tocador de baño presenta un hermoso acabado resistente a la humedad que complementa silenciosamente un lavabo a juego. Una canasta extraíble de 3/4 de extensión y un cajón inferior brindan un amplio espacio de almacenamiento.

    CARACTERISTICAS

    • El poliuretano catalizado proporciona un acabado duradero resistente a la humedad.
    • Cesta extraíble y cajón inferior.
    • Requiere lavabo K-2358 Archer de 24 pulgadas.
    • Combina con otros productos de la colección Archer.
    • Se requiere algún ensamblaje.

    Material

    • Sólidos y chapas de arce.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o mecanizar productos de madera puede exponerlo al polvo de madera, una sustancia que el Estado de California reconoce como causante de cáncer. Evite inhalar polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2449
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosArcher®.
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)32.81
    • Ancho (pulgadas)23
    • Profundidad (pulgadas)18.31
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniClass Residential Specialty Casework