Publique sus productos
Tempered® Pull-down single-handle kitchen sink faucet
Kohler

Tempered® Pull-down single-handle kitchen sink faucet

Traducido por Google,

Los detalles nítidos de Tempered® combinan bien con texturas contrastantes y materiales que tienen características cálidas y naturales. Los grifos templados presentan una estética limpia con una base redonda y elegantes detalles en las manijas. Con tres funciones de rociado y el sistema de acoplamiento seguro DockNetik®.

Características

  • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre chorro, rociado Sweep® y tecnología Boost
  • El rociador Sweep® brinda una hoja de agua ancha y poderosa que barre los platos y el fregadero.
  • La tecnología Boost aumenta el caudal en un 30 % con solo pulsar un botón. Use Boost con chorro para un llenado más rápido o con el rociador Sweep® para una limpieza más potente
  • La tecnología ProMotion® permite que el rociador desplegable gire para un uso más cómodo
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • El pico de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
  • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua con una sola mano
  • La memoria de temperatura permite encender y apagar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • El sistema de acoplamiento seguro DockNetik® bloquea el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Instalación de un solo orificio (el escudo de tres orificios se vende por separado)
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-24661
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTempered®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15.44
  • Ancho (pulgadas)2.43
  • Profundidad (pulgadas)7.89
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets