Publique sus productos
K-25087 Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet
K-25087 Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-25087 Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet

    Traducido por Google,

    El inodoro de dos piezas Kingston™ está diseñado con precisión para ofrecer un rendimiento sin concesiones y una forma hermosa para instalaciones comerciales y de hospitalidad. La tecnología de descarga Class Five® ofrece un rendimiento prácticamente sin obstrucciones, potencia de enjuague y facilidad de servicio simple. Este inodoro de alta eficiencia con la etiqueta WaterSense® le brinda ahorros anuales de agua y puede contribuir a obtener créditos LEED®.

    Características

    • Ideal para instalaciones comerciales.
    • Diseño de dos piezas.
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Palanca de disparo cromada pulida izquierda de metal duradero.
    • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
    • Sello de silicona de fácil mantenimiento.
    • Protector sanitario donde se unen el tazón y el tanque para facilitar la limpieza.
    • Los pernos encapsulados evitan la oxidación y la corrosión.
    • La combinación consta del tazón K-25086 y el tanque K-25100.

    Tecnología

    • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
    • La tecnología de descarga Class Five® ofrece un rendimiento prácticamente sin obstrucciones y potencia de enjuague para una taza limpia.
    • El recipiente Class Five® permite que el agua fluya fuera del tanque desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
    • La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
    • El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3" para un rendimiento sin fugas.

    Instalación

    • Instalación de conexión rápida de tres pernos.
    • Montaje estándar de 12" (305 mm).
    • El asiento y la línea de suministro se venden por separado.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-25087
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosKingston™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.5
    • Ancho (pulgadas)18.75
    • Profundidad (pulgadas)29.87
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets