Publique sus productos
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink

    Traducido por Google,

    Con forma como si flotara sobre un arroyo boscoso, este fregadero estilo vasija Leaf transmite una sensación de naturaleza y armonía con sus suaves curvas hacia arriba. El montaje en la encimera lo convierte en un punto focal impresionante en su baño. Una cubierta de desbordamiento de cromo pulido agrega el toque final.

    CARACTERISTICAS

    • Desagüe de rebose con tapa de cromo pulido K-4061 incluida.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

    Material

    • arcilla refractaria

    Instalación

    • Buque

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2530
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosLeaf™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.25
    • Ancho (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)23.62
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks