Publique sus productos
Ceric® 60" x 29" freestanding bath
Kohler

Ceric® 60" x 29" freestanding bath

Traducido por Google,

Limpio, elegante y contenido, Ceric expresa calidez y sencillez contemporáneas. Esta bañera independiente Ceric le permite disfrutar de un baño profundo y envolvente mientras se relaja contra el soporte lumbar inclinado. La elegante construcción de acrílico sin costuras de una sola pieza ofrece una durabilidad excepcional, con toques bien pensados, como el desbordamiento integral integrado, el desagüe con el dedo del pie y la versatilidad de ubicación.

Características

  • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su área de baño
  • La profundidad de 17" (432 mm) ofrece una experiencia de inmersión profunda
  • Soporte lumbar integral
  • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
  • Desagüe central con puntera a juego con el color de la bañera

Material

  • Acrílico

Instalación

  • De pie

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-25984
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosCeric®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)23.05
  • Ancho (pulgadas)29.05
  • Profundidad (pulgadas)59.92
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs