Publique sus productos
K-2604 Tresham® 24" vanity
Kohler

K-2604 Tresham® 24" vanity

Traducido por Google,

El tocador Tresham aporta elegancia y estilo a su baño o tocador. Su diseño simple estilo Shaker cuenta con una puerta de doble panel para un almacenamiento atractivo y conveniente. Combínelo con un lavabo integrado Tresham a juego y un puente extraíble Tresham o un estuche de almacenamiento para obtener un tocador completo con mucho espacio para artículos de baño.

CARACTERISTICAS

  • Los acabados resisten la humedad, los rayones y las manchas.
  • Bisagras de puerta de cierre lento ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100 grados para facilitar el acceso al gabinete.
  • Incluye herrajes decorativos para gabinetes.
  • Se combina con el fregadero integrado Tresham K-2979 (se vende por separado) para un tocador completo.
  • Combina con la torre de almacenamiento alta K-2684 Tresham y el puente extraíble Tresham K-2607 (se venden por separado, solo disponible en acabado Woodland (-F69)).
  • Combina con otros productos de la colección Tresham.

Material

  • Madera maciza y chapas.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o mecanizar productos de madera puede exponerlo al polvo de madera, una sustancia que el Estado de California reconoce como causante de cáncer. Evite inhalar polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-2604
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTresham®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)32.5
  • Ancho (pulgadas)23.75
  • Profundidad (pulgadas)18.25
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework