Publique sus productos
Irvine™ 60" x 32" alcove bath, left drain
Kohler

Irvine™ 60" x 32" alcove bath, left drain

Traducido por Google,

El baño tipo alcoba de hierro fundido de Irvine es una combinación de pliegues nítidos y barridos suaves para un diseño moderno pero atractivo. Un soporte lumbar integral y un radio generoso lo invitan a sentarse y relajarse, e Irvine ofrece una altura de paso baja para facilitar el acceso. El estilo versátil, la comodidad de la instalación en alcoba con faldón integral y la belleza duradera y la durabilidad del hierro fundido esmaltado KOHLER® aportan sofisticación a su baño. La superficie antideslizante Safeguard® mejora la seguridad.

Características

  • Las líneas limpias y nítidas se combinan en ángulos suaves para crear un baño exclusivo y sofisticado que funciona con cualquier decoración.
  • Soporte lumbar integral
  • La superficie antideslizante Safeguard® proporciona una excelente tracción bajo los pies
  • El delantal integral crea un aspecto limpio y acabado.
  • La brida integral ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en la alcoba

Material

  • Hierro fundido esmaltado KOHLER®

Instalación

  • Hueco
  • Drenaje izquierdo

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26069
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosIrvine™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.13
  • Ancho (pulgadas)60
  • Profundidad (pulgadas)32
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs