Publique sus productos
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Traducido por Google,

    Definida por líneas nítidas y una estética simple y limpia, la bañera Entity™ complementa una amplia gama de lenguajes de diseño. Un cómodo respaldo inclinado brinda apoyo mientras se sumerge y se relaja. La baja altura del escalón hace que esta bañera sea de fácil acceso e ideal para bañar a niños pequeños y lavar mascotas.

    CARACTERISTICAS

    • La baja altura del escalón permite entrar y salir fácilmente.
    • El soporte lumbar moldeado ofrece mayor comodidad durante el baño.
    • Desbordamiento redondo.
    • El delantal integral crea una apariencia limpia y acabada.
    • La brida integral ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en la alcoba.
    • Superficie inferior fabricada con apariencia texturizada.

    Material

    • Acrílico.

    Instalación

    • Drenaje izquierdo.
    • Hueco

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-26109-LA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosEntity™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.75
    • Ancho (pulgadas)30.25
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs