Publique sus productos
K-26345-9 Anthem™ One-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-button
K-26345-9 Anthem™ One-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-button
K-26345-9 Anthem™ One-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-button
    Kohler

    K-26345-9 Anthem™ One-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-button

    Traducido por Google,

    La tecnología termostática le permite mantener una temperatura y un control de flujo constantes para disfrutar de la mejor experiencia de ducha. Este elegante panel de control de válvula termostática con botón pulsador empotrado está diseñado para usarse con una válvula termostática de puerto único de Anthem (K-26339). La placa de moldura incluye una perilla de control de temperatura con tope de límite de temperatura alta ajustable integrado, así como un botón de activación de salida de ducha que se abre para ajustar el flujo de agua (hasta 7 gpm).

    Características

    • La placa de moldura incluye una perilla de control de temperatura con un tope de límite de temperatura alta ajustable integrado y un botón de encendido/apagado de la salida de la ducha.
    • Cuando se presiona una vez, la salida de la ducha se enciende y el botón salta, convirtiéndose en una perilla para ajustar el flujo de agua.
    • Cuando se vuelve a presionar, el agua se apaga y el botón de salida se alinea con la superficie de la placa de control; el ajuste de flujo permanece intacto.
    • Ajuste de límite de alta temperatura para mayor seguridad.
    • Diseño de bajo perfil con carcasa resistente al agua fácil de limpiar.
    • Requiere una válvula termostática de un puerto con control de volumen integral (se vende por separado).
    • Maneja una capacidad de flujo de hasta 7 gpm (26,5 lpm) (la tasa puede variar según la instalación).

    Instalación

    • Se monta en la superficie de la pared acabada.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-26345-9
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosAnthem™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.03
    • Ancho (pulgadas)8.18
    • Profundidad (pulgadas)2.53
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties