Publique sus productos
Simplice™ One-light sconce
Simplice™ One-light sconce
Simplice™ One-light sconce
Simplice™ One-light sconce
Simplice™ One-light sconce
Simplice™ One-light sconce
Simplice™ One-light sconce
Simplice™ One-light sconce
Simplice™ One-light sconce
    Kohler

    Simplice™ One-light sconce

    Traducido por Google,

    Con un diseño elegante y universal, la colección de iluminación Simplice habla un lenguaje de diseño elegante que todos pueden entender. Los accesorios de iluminación Simplice le darán el toque final a cualquier área de su hogar y están disponibles en una variedad de acabados. En Kohler, nos dedicamos a ayudarlo a crear la casa de sus sueños.

    Características

    • La pantalla de vidrio pintado difunde perfectamente la luz, reduciendo el deslumbramiento en el baño.
    • Requiere bombilla con base de candelabro (E12); Se recomienda bombilla B10 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Combina con otros productos de la colección Simplice.
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Montaje en pared

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-26846-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosSimplice™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.68
    • Ancho (pulgadas)5.54
    • Profundidad (pulgadas)4.75
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures