Indiscutiblemente lujosos y verdaderamente inolvidables, los grifos y accesorios para baño de Ocasión se inspiran en el glamour y la extravagancia de Hollywood de la década de 1960. Diseñada según las elegantes líneas de vestir de la época y los audaces diseños de automóviles, la colección Occasion refleja una elegante elegancia, que combina el diseño clásico de mediados de siglo y el moderno. Personalice su baño con los acentos pentagonales distintivos de la colección, bases facetadas, líneas fluidas y bordes delicados. Elija un pico, manijas y acabado para crear su propio diseño exclusivo. Elegante y escultural, el caño para bañera con diseño Cane de montaje en plataforma combina con su elección de manijas de grifos de baño con montaje en plataforma para una apariencia tan moderna como funcional.
Características
- Caño sin desviador
- Alcance del caño de 7-3/4" (197 mm)
- Parte de la colección de accesorios y grifería para baño Ocasión
Material
- Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
- Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre
Instalación
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov