Publique sus productos
K-27292 Elate® Toilet paper holder
Kohler

K-27292 Elate® Toilet paper holder

Traducido por Google,

Con un diseño minimalista, el soporte para papel higiénico Elate funciona bien en ambientes de baño tradicionales y muy contemporáneos.


Características

  • Combina con otros artículos de la colección Elate.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Hardware de instalación incluido.


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27292
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosElate®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)3.81
  • Profundidad (pulgadas)6.06
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers