Publique sus productos
Glissade™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
Glissade™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    Glissade™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Traducido por Google,

    Diseñado para adaptarse a la mayoría de los inodoros alargados, este asiento de inodoro Glissade tiene un diseño de tapa que se extiende sobre el asiento para una apariencia limpia y unificada que complementa la decoración del baño contemporáneo. El asiento se monta fácilmente desde la parte superior de la taza con solo un destornillador, lo que elimina la necesidad de alcanzar debajo de la taza para apretar. Y con otras características como los parachoques Grip-Tight que mantienen el asiento firmemente en su lugar para evitar que se mueva, la tecnología Quiet-Close para evitar que el asiento se golpee y una bisagra ReadyLatch para facilitar la limpieza del asiento, le brindamos la combinación perfecta de funcionalidad y estilo para traer comodidad a sus rutinas diarias.

    Características

    • El diseño de la tapa se extiende sobre el asiento del inodoro para crear una apariencia limpia y elegante
    • El hardware de instalación Grip-Tight facilita la fijación del asiento: todo se hace desde arriba del tazón
    • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar
    • La bisagra ReadyLatch® proporciona un pestillo de bloqueo/desbloqueo positivo para mantener el asiento en su posición de forma segura, pero el asiento se quita fácilmente para limpiarlo o ajustarlo.
    • La cubierta de una sola bisagra simplifica la limpieza
    • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan los portazos
    • Asiento contorneado para la comodidad del usuario
    • Bisagras de plástico a juego
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • Construcción de plástico

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-27331
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosGlissade™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.67
    • Ancho (pulgadas)14.79
    • Profundidad (pulgadas)18.11
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código ETIMEC010025
    • Nombre ETIMShower/toilet seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats