Publique sus productos
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
    Kohler

    Tresdoux™ Six-light chandelier

    Traducido por Google,

    La colección de iluminación Tresdoux ofrece una interpretación moderna del encanto clásico de Hollywood. El metal texturizado y el cristal mate adornado se combinan en contraste para crear centros de mesa tan elegantes y únicos como funcionales. Al igual que su inspiración de la Edad de Oro, la colección de iluminación conserva tesoros dignos de cualquier hogar.

    Características

    • El centro de metal festoneado con detalles en forma de orbe está rodeado de candelabros y delicadas pantallas de vidrio acanalado mate para una elegancia dramática.
    • Una gran pieza para casi cualquier espacio, especialmente en un vestíbulo o comedor.
    • Zócalo de base de candelabro (E12), funciona mejor con bombilla B10 o B11 (se vende por separado).
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598.

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-27441-CH06
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosTresdoux™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)51.98
    • Ancho (pulgadas)21.46
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures