Publique sus productos
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    Traducido por Google,

    Agregue el toque final a su espacio de ducha con la lujosa puerta de ducha pivotante sin marco Composed®. Este diseño contemporáneo incluye un innovador soporte en "L" que asegura el panel fijo en su lugar y le da una sensación de solidez a la vez que no estorba el espacio de la ducha. Esta puerta para ducha incluye un pesado 3/8" de espesor y un sello magnético en el panel móvil para cerrar de forma segura la puerta y lograr una contención de agua excepcional. Las hermosas manijas opuestas para facilitar la entrada y la salida complementan la apariencia minimalista moderna. La instalación simple incluye -Ajuste de plomada de 3/8" en los paneles de vidrio fijos y móviles. La puerta de ducha pivotante sin marco Composed® complementa naturalmente los grifos y accesorios Composed®.

    Características

    • Sin marco, vidrio templado transparente de 3/8" (10 mm) de espesor.
    • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista.
    • El sello magnético de longitud completa mantiene la puerta firmemente cerrada, proporcionando una excelente contención de agua.
    • El innovador soporte en "L" asegura el panel fijo en su lugar y le da una sensación de solidez a la vez que no molesta al espacio de la ducha.
    • Umbral inferior continuo de aluminio de 7/8" de alto.
    • Tiradores de puerta de ducha verticales espalda con espalda de 11-1/2" (292,1 mm).
    • Combina con otros productos de la colección Composed®.
    • La tecnología CleanCoat® crea una barrera protectora que repele el agua, evita que la suciedad y los minerales se acumulen y facilita la eliminación de manchas de agua dura.

    Material

    • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

    Instalación

    • Se adapta a anchos de abertura de 45"–46-3/8" (1143–1178 mm).
    • Ajuste de ancho de 1-3/8" (35 mm).
    • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación.
    • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la disposición de su baño.
    • Solo para uso residencial.
    • No para uso en hostelería.

    Aviso para el cliente de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-27602-10L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosComposed®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)73.07
    • Ancho (pulgadas)46.37
    • Profundidad (pulgadas)7.21
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures