Publique sus productos
K-27605-10L Components™ Frameless pivot shower door, 71-3/4" H x 45-1/4 - 46" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-27605-10L Components™ Frameless pivot shower door, 71-3/4" H x 45-1/4 - 46" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

Traducido por Google,

Agregue el toque final a su espacio de ducha con la lujosa puerta de ducha pivotante sin marco Components™. Este diseño contemporáneo incluye un innovador soporte en "L" que asegura el panel fijo en su lugar y brinda una sensación de solidez a la vez que no estorba el espacio de la ducha. Esta puerta de ducha Crystal Clear de 3/8" de grosor incluye un sello magnético en el panel móvil para cerrar la puerta de forma segura y lograr una contención de agua excepcional. Los hermosos tiradores verticales de la puerta uno al lado del otro para facilitar la entrada y la salida completan la apariencia moderna y minimalista. Instalación sencilla incluye capacidad de ajuste fuera de plomada de 3/8" en los paneles de vidrio fijos y móviles. La puerta de ducha pivotante sin marco de Components™ complementa naturalmente los grifos y accesorios de Components™.

Características

  • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista.
  • El sello magnético de longitud completa mantiene la puerta firmemente cerrada, proporcionando una excelente contención de agua.
  • El innovador soporte en "L" asegura el panel fijo en su lugar y le da una sensación de solidez a la vez que no molesta al espacio de la ducha.
  • Umbral inferior continuo de aluminio de 7/8" (22 mm) de alto.
  • Tiradores de puerta de ducha verticales espalda con espalda de 11-3/16" (284 mm).
  • Combina con otros productos de la colección Components™.
  • La tecnología CleanCoat® crea una barrera protectora que repele el agua, evita que la suciedad y los minerales se acumulen y facilita la eliminación de manchas de agua dura.

Material

  • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 3/8" (10 mm) de espesor.
  • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

Instalación

  • Se adapta a anchos de abertura de 45-1/4"–46" (1149–1168 mm).
  • Ajuste de ancho de 3/4" (19 mm).
  • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación.
  • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la distribución de su baño.
  • Solo para uso residencial.
  • No para uso en hostelería.

Aviso para el cliente de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27605-10L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)71.75
  • Ancho (pulgadas)46
  • Profundidad (pulgadas)5.43
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures