Publique sus productos
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
    Kohler

    K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink

    Traducido por Google,

    La forma increíblemente hermosa, la profundidad de color sin igual y el patrón en relieve distintivo en la parte inferior del lavabo Dolce Vita solo se pueden crear con KOHLER Cast Iron. Este lavabo con borde automático no tiene orificios para el grifo; complete el estilo con un grifo de pared o de montaje en mostrador.

    CARACTERISTICAS

    • La forma increíblemente hermosa, la profundidad de color insuperable y el patrón elevado distintivo en la parte inferior.
    • Construido de hierro fundido KOHLER®.
    • 17-1/2" de largo x 17-1/2" de alto.
    • Instalación de autoborde.
    • Sin agujeros para grifos.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2815
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosDolce Vita®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.75
    • Ancho (pulgadas)17.5
    • Profundidad (pulgadas)17.5
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks