Publique sus productos
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
    Kohler

    K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside

    Traducido por Google,

    El diseño audaz y artístico de Dolce Vita se define por hermosas curvas y un patrón negro en relieve en la parte inferior. Destacado por un acabado esmaltado duradero, este fregadero de hierro fundido agrega un tono elegante pero divertido a su baño o tocador.

    CARACTERISTICAS

    • Forma curva distintiva.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Parte inferior de hierro negro.

    Instalación

    • Drop-in, recipiente o montaje en pared.
    • Requiere el soporte para recipiente K-9655 para la instalación de montaje en pared.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2815-P5
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosDolce Vita®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.75
    • Ancho (pulgadas)17.5
    • Profundidad (pulgadas)17.5
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks