Publique sus productos
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
    Kohler

    Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow

    Traducido por Google,

    El lavabo de vidrio para baño bajo encimera de Yepsen combina un patrón lineal con costuras en ángulo, creando un diseño en Y en la pared exterior de este lavabo rectangular redondeado. Al igual que las ondas en una piscina, los salientes distintivos del fregadero atraen la atención hacia el centro de esta pieza central artesanal, al mismo tiempo que ocultan los artículos almacenados debajo. Artísticamente intrigante y funcionalmente satisfactorio, este elegante lavabo bajo encimera fue diseñado para ser el centro de atención del baño.

    Características

    • Lavabo profundo rectangular de cristal translúcido con textura lineal oculta
    • Hecho a mano en pequeños lotes por expertos vidrieros, con burbujas, texturas y otras marcas, únicas para cada pieza individual.
    • El material de vidrio proporciona una superficie fuerte y duradera que es fácil de limpiar pero visualmente distintiva
    • El fregadero Yepsen está disponible en vidrio transparente, colores translúcidos y colores opacos
    • Permite una instalación flexible de grifos y accesorios
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28823
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de productosYepsen™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.04
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)15.5
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks