Publique sus productos
Arendela™ Six-light chandelier
Arendela™ Six-light chandelier
    Kohler

    Arendela™ Six-light chandelier

    Traducido por Google,

    Arendela se inspira en la briolette, un tipo de tallado de gemas inventado a finales del siglo XV. La briolette consiste en una piedra en forma de pera con facetas en toda su superficie. Utilizada habitualmente como cuenta, la piedra facetada cuelga y capta la luz desde todos los ángulos, y es la inspiración del lavabo sobre encimera KOHLER Briolette Artist Editions y de nuestra colección de iluminación Arendela.

    Características

    • La colección Arendela tiene una cualidad ligera y etérea, y es un hermoso complemento para cualquier espacio.
    • La delicada estructura metálica de la lámpara sostiene los discos facetados en forma de briolette de Arendela, que brillan y reflejan la luz desde todos los ángulos.
    • Un complemento perfecto para el lavabo de cristal KOHLER Briolette.
    • Casquillo tipo candelabro (E12), funciona mejor con bombillas tipo candelabro B transparentes o esmeriladas (se venden por separado).

    Material

    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un meticuloso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos, diseñados para perdurar y para combinar con los acabados de los grifos KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29381-CH06B
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosArendela™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)23.83
    • Ancho (pulgadas)21.61
    • Profundidad (pulgadas)20.64
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures