Publique sus productos
Riff® Deck-mount handshower holder with hose
Kohler

Riff® Deck-mount handshower holder with hose

Traducido por Google,

Inspirada en la arquitectura francesa y española del histórico sur de Estados Unidos, la colección de grifos para baño Riff ofrece un toque contemporáneo al diseño tradicional. Las distintivas líneas cuadradas elevarán su espacio con una sensación atemporal. La colección Riff, que ofrece un gran diseño combinado con una funcionalidad bien pensada, es un verdadero clásico moderno.

Características

  • Para usar con una ducha de mano (se vende por separado)
  • Incluye manguera de ducha de mano cromada pulida.
  • Combina con otros productos de la colección Riff.

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en bañera o cubierta

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-29477
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosRiff®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.05
  • Ancho (pulgadas)2.84
  • Profundidad (pulgadas)2.84
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017910
  • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
  • Descripción Uniclass 2015Shower head holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties