Publique sus productos
Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Kohler

Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

Traducido por Google,

El asiento de inodoro Layne™ es compatible con una amplia variedad de inodoros alargados de una y dos piezas. Este asiento de inodoro cuenta con la innovadora tecnología KOHLER® Quiet-Close™ que evita los portazos para un ambiente de baño más silencioso. Los exclusivos parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar y evitan que se mueva.

Características

  • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan portazos
  • Los protectores Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar
  • Hardware Quick-Attach® para una instalación rápida y segura
  • Bisagras de plástico del mismo color.
  • El agente antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores. Este producto no protege a los usuarios contra bacterias, virus u otros organismos patógenos. Siempre limpie y lave bien este producto antes y después de cada uso.
  • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera de su embalaje original.

Material

  • Construcción de plástico

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-30015-A
  • Familia de productoToilet Seats
  • Grupo de productosLayne®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.9
  • Ancho (pulgadas)14.17
  • Profundidad (pulgadas)19.63
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats