Publique sus productos
Willow™ Quiet-Close™ Elongated toilet seat
Kohler

Willow™ Quiet-Close™ Elongated toilet seat

Traducido por Google,

El asiento de inodoro alargado Willow Quiet-Close es sencillamente elegante. Las líneas elegantes y orgánicas llaman la atención y añaden interés visual sin ser austeras. Y por esa razón, el asiento de inodoro Willow se adapta perfectamente a la decoración de baños modernos donde menos es más. Fabricado con plástico termoestable, un material de primera calidad conocido por su resistencia sin concesiones y resistencia a los rayones en comparación con el plástico convencional, este asiento es más duradero y más aerodinámico que un asiento de inodoro convencional, y tiene una forma geométrica para ocultar la bisagra, lo que agrega aún más su silueta ordenada y contemporánea. Recomendado para uso en inodoros Veil® K-1381 y K-28161, inodoro San Souci® K-5172, inodoro Persuade® K-75790 y inodoro Reach® K-78080.

Características

  • Recomendado para usar en los inodoros Veil K-1381 y K-28161, el inodoro San Souci K-5172, el inodoro Persuade K-75790 y el inodoro Reach K-78080.
  • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan portazos
  • Los protectores Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar
  • El hardware de instalación Grip-Tight facilita la fijación del asiento: todo se hace desde arriba del recipiente
  • Bisagra de plástico del mismo color
  • La bisagra queda oculta por la tapa cuando está cerrada para ofrecer un perfil limpio.
  • La unidad se levanta sin esfuerzo para facilitar la limpieza y vuelve a colocarse en su lugar cuando termina
  • Asiento contorneado para comodidad del usuario
  • El material plástico termoestable es fuerte y duradero, lo que permite una estética delgada y moderna con mayor resistencia a los rayones.
  • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera de su embalaje original.

Material

  • Plástico termoestable

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-30781
  • Familia de productoToilet Seats
  • Grupo de productosWillow™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.83
  • Ancho (pulgadas)15.22
  • Profundidad (pulgadas)19.56
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats