Publique sus productos
Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush
Kohler

Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush

Traducido por Google,

El inodoro alargado compacto suspendido Veil ahorra un valioso espacio en el baño y al mismo tiempo ofrece la comodidad de una taza alargada tradicional. Un sifón con faldón hace que su inodoro sea fácil de limpiar y le da a Veil una apariencia elegante y sin costuras, y un asiento de inodoro Quiet-Close™ brinda un cierre suave sin cerrarse de golpe.

Características

  • Inodoro suspendido de una pieza
  • El cuenco alargado y compacto ofrece mayor comodidad y ocupa el mismo espacio que un cuenco con frente redondo.
  • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm)
  • La trampa con faldón completo simplifica la limpieza
  • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan portazos
  • Coordina con otros productos de la colección Veil.
  • Solo cuenco y asiento; requiere un tanque empotrado en la pared y un sistema portador KOHLER®, y un actuador de doble descarga (se vende por separado)

Instalación

  • El tazón se puede montar en cualquier lugar entre 15-3/8" – 28-1/2" (391 – 724 mm) desde el piso hasta el borde del tazón, dependiendo del tanque de pared utilizado.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-31539
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosVeil®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)14.96
  • Ancho (pulgadas)15.16
  • Profundidad (pulgadas)21.8
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código ETIMEG015110
  • Nombre ETIMGutters/tanks
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets