Publique sus productos
Toilet armrests
Kohler

Toilet armrests

Traducido por Google,

Mantenga su estilo de vida independiente con los reposabrazos de inodoro KOHLER®. Estos atractivos reposabrazos se montan fácilmente entre la taza del inodoro y el asiento y brindan apoyo al usuario cuando se prepara para sentarse y bajarse del inodoro, además los brazos se levantan fácilmente cuando no están en uso. Un revestimiento texturizado fácil de limpiar garantiza un agarre positivo para sus manos. Los reposabrazos del inodoro KOHLER® soportan un peso total de 530 libras y ofrecen una amplia apertura de 18" para que pueda sentarse con comodidad y relajación.

Características

  • El ancho de 18" (457 mm) entre los brazos proporciona espacio para que el usuario se siente cómodamente
  • Los brazos se pueden levantar fácilmente a la posición vertical cuando no están en uso
  • Capacidad de peso total de 530 libras
  • Se instala fácilmente entre la taza del inodoro y el asiento, sin necesidad de montarlo en la pared o el piso.
  • El revestimiento texturizado fácil de limpiar extiende la longitud de los soportes para los brazos para un agarre positivo y comodidad del usuario.
  • Se adapta a inodoros KOHLER® seleccionados de una y dos piezas; no compatible con los inodoros inteligentes KOHLER®

Material

  • Construcción metálica duradera

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Sólo para uso residencial

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-31636
  • Familia de productoToilet Fittings
  • Grupo de productosKohler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)22.43
  • Profundidad (pulgadas)15.5
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Código ETIMEC011039
  • Nombre ETIMAccessories, toilet support/handle
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets