Publique sus productos
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat

    Traducido por Google,

    Este inodoro de alta eficiencia con la etiqueta WaterSense® ofrece conservación de agua y una fácil instalación en un diseño elegante con faldón. El inodoro con faldón de dos piezas Gleam utiliza el nuevo sistema de instalación ReadyLock™ patentado de Kohler para una instalación más fácil e intuitiva. El sifón con faldón se instala en la brida del piso y se fija al inodoro, lo que elimina la necesidad de perforar orificios para una instalación estándar de 12" y, al mismo tiempo, ofrece la misma instalación segura que los inodoros sin faldón.

    Características

    • Diseño de dos piezas.
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Palanca de disparo cromada pulida izquierda.
    • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
    • El sifón con faldón completo simplifica la limpieza.
    • La tapa y el asiento Quiet-Close™ evitan los portazos.
    • Los inodoros Complete Solution brindan todo lo que necesita, incluidos la taza, el tanque, el asiento, el anillo de cera y los accesorios.
    • El sistema de instalación patentado ReadyLock™, una solución simple para inodoros con faldón, ahorra tiempo, molestias y elimina la necesidad de perforar el piso para empalmes estándar de 12” (305 mm).

    Tecnología

    • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
    • La tecnología de descarga Class Five® ofrece un rendimiento prácticamente sin obstrucciones y potencia de enjuague para una taza limpia.
    • La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
    • El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3" para un rendimiento sin fugas.
    • La descarga del recipiente con un toque ligero requiere una fuerza de actuación menor que una aleta.

    Instalación

    • Montaje estándar de 12" (305 mm).
    • También están disponibles kits de empotramiento de 10" y 14" (254 mm y 356 mm).
    • El sistema DryLock® ahorra tiempo de instalación y ayuda a evitar fugas de agua.

    Aviso para el cliente de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31674
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosGleam™ Comfort Height®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)29.18
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets