Publique sus productos
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
    Kohler

    Riff® 25" three-light sconce

    Traducido por Google,

    Inspirada en la arquitectura francesa y española del histórico sur de Estados Unidos, la iluminación de la colección Riff ofrece una interpretación contemporánea del diseño sureño tradicional. Distintos con líneas cuadradas y pantallas en forma de campana, los candelabros, los montajes empotrados y los candelabros de la colección enriquecerán la decoración de su hogar con una sensación atemporal pero moderna. Estos accesorios de iluminación, la combinación perfecta de gran estilo y funcionalidad pensada, fueron diseñados para coordinarse con la colección de grifos KOHLER® Riff®.

    Características

    • Las pantallas transparentes en forma de campana cuelgan delicadamente de barras gruesas y bases cuadradas en diseños versátiles de inspiración tradicional.
    • Combina con grifos de la colección Riff
    • Requiere ocho bombillas con base mediana (E26); Se recomienda bombilla T10 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad.
    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31757-SC03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosRiff®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.18
    • Ancho (pulgadas)24.88
    • Profundidad (pulgadas)6.54
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers