Publique sus productos
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
    Kohler

    Tone™ Two-light sconce

    Traducido por Google,

    Con pantallas abovedadas de vidrio transparente, bases de trompeta de metal mixto y soportes de barra que se cruzan, la colección de iluminación Tone ofrece una nueva versión del estilo moderno de mediados de siglo. Combinando minimalismo, calidez y funcionalidad bien pensada, los accesorios de iluminación Tone son lo suficientemente versátiles para cualquier espacio de su hogar. Estas piezas contemporáneas fueron creadas para complementar la colección de llaves KOHLER® Tone para un diseño de hogar cohesivo.

    Características

    • Las pantallas de vidrio abovedado se extienden desde las varillas que se cruzan y las bases de metal acampanadas en diseños contemporáneos que se adaptan a cualquier habitación.
    • Combina con grifos de la colección Tone
    • Requiere dos bombillas con casquillo candelabro (E12); Se recomienda bombilla tipo G (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad.
    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31769-SC02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosTone™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.7
    • Ancho (pulgadas)20.11
    • Profundidad (pulgadas)10.73
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures