Publique sus productos
Tone™ 41" eight-light chandelier
Tone™ 41" eight-light chandelier
    Kohler

    Tone™ 41" eight-light chandelier

    Traducido por Google,

    Con pantallas de cúpula de vidrio transparente, bases de trompeta de metal mixto y soportes de barra que se cruzan, la colección de iluminación para baño Tone ofrece una nueva versión del estilo moderno de mediados de siglo. Combinando minimalismo, calidez y funcionalidad bien pensada, los accesorios de iluminación Tone son lo suficientemente versátiles para cualquier espacio de su hogar. Estas piezas contemporáneas fueron creadas para complementar la colección de llaves KOHLER® Tone para un diseño de hogar cohesivo.

    Características

    • Las pantallas de vidrio abovedado se extienden desde las varillas que se cruzan y las bases de metal acampanadas en diseños contemporáneos que se adaptan a cualquier habitación.
    • Combina con grifos de la colección Tone
    • Requiere ocho bombillas con base de candelabro (E12); Se recomienda bombilla tipo G (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad.
    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31774-CH08
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosTone™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30.98
    • Ancho (pulgadas)41
    • Profundidad (pulgadas)25.56
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers