Publique sus productos
Sphere Two-light sconce
Sphere Two-light sconce
    Kohler

    Sphere Two-light sconce

    Traducido por Google,

    Inspirada en el estilo personalizado pero divertido del SoHo y en los populares diseños modernos de mediados de siglo, la colección de iluminación Sphere muestra orbes metálicos y globos de vidrio esmerilado yuxtapuestos de manera única para brindar un brillo ambiental cálido en el espacio de su baño. Comisariada exclusivamente para ANN SACKS® por Kohler, la serie presenta apliques de una y dos luces y un accesorio de techo empotrado de seis luces. El aplique de dos luces, de metal globular y vidrio esmerilado, ingeniosamente combinado, se basa en una placa posterior simple. Orgulloso de la pared, este elegante y moderno accesorio redondo proporciona un suave brillo retroiluminado, el acento perfecto para el tocador.

    Características

    • En dos acabados e inspirada en el diseño de los años 50, esta colección versátil se adapta a una gran variedad de estilos de interiores.
    • Requiere dos bombillas con base G9; Se recomienda halógeno G9 con un máximo de 40 W o LED equivalente de 60 W (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad
    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32516-SC02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosSphere
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.93
    • Ancho (pulgadas)5
    • Profundidad (pulgadas)6.02
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures