Publique sus productos
Ripple Five-light flush-mount
Ripple Five-light flush-mount
    Kohler

    Ripple Five-light flush-mount

    Traducido por Google,

    Inspirada en las texturas que se encuentran en la naturaleza y las formas geométricas modernas, la colección de iluminación Ripple presenta pantallas de vidrio semicirculares acanaladas escalonadas en alineación y montadas en placas y marquesinas de metal. Seleccionada exclusivamente para ANN SACKS® por Kohler, la serie contemporánea cuenta con un candelabro y una lámpara empotrada en el techo. El accesorio de montaje empotrado de elegante diseño es una ingeniosa compilación de persianas cilíndricas deconstruidas y clips de metal asegurados a un dosel redondo, que ofrece un brillo multifacético para toda la habitación.

    Características

    • Formas y texturas únicas se combinan en piezas modernas adecuadas para cualquier habitación; en dos acabados versátiles
    • Requiere cinco bombillas con base de candelabro (E12); Se recomienda bombilla T10 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad.
    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32522-FM05
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosRipple
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.75
    • Ancho (pulgadas)11.06
    • Profundidad (pulgadas)11.06
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures