Publique sus productos
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
    Kohler

    Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

    Traducido por Google,

    Este inodoro alargado de dos piezas Kelston Comfort Height tiene asientos a la altura de una silla para mayor comodidad al sentarse. Cuenta con la descarga más completa de Kohler, la innovadora tecnología de descarga por remolino Revolution 360®, para ayudar a mantener la taza más limpia por más tiempo que una descarga convencional. En Kohler, llevamos la potencia de descarga y el diseño del inodoro a la vanguardia.

    Características

    • Diseño de dos piezas
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • La función Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos
    • 1,28 gpd (4,8 lpf)
    • Palanca de disparo cromada pulida izquierda
    • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm)
    • La tecnología de descarga Revolution 360® genera un fuerte movimiento giratorio para mantener la taza limpia por más tiempo
    • El tratamiento de superficie CleanCoat™ inhibe el crecimiento de incrustaciones de agua y manchas minerales para mejorar la facilidad de limpieza
    • Combina con otros productos de la colección Kelston.

    Tecnología

    • El tanque, la taza y la trampa patentados y diseñados con precisión crean un fuerte sifón durante el lavado
    • El recipiente AquaPiston® optimiza el flujo que sale del tanque, aprovechando la gravedad y la potente cascada reductora natural del agua para aumentar la potencia y la eficacia de la descarga.
    • El diseño del recipiente fácil de enjuagar requiere menos fuerza para accionar que una aleta de 3" (76 mm) y tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que resiste las condiciones que causan desgaste, rotura, contracción e hinchazón

    Instalación

    • Montaje estándar de 12" (305 mm)
    • El asiento y la línea de suministro se venden por separado

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32810
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosKelston®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.34
    • Ancho (pulgadas)17.65
    • Profundidad (pulgadas)29.29
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets