Publique sus productos
Elliston® The Complete Solution®
Kohler

Elliston® The Complete Solution®

Traducido por Google,

El inodoro Elliston The Complete Solution de dos piezas a la altura de una silla está diseñado con precisión para ofrecer un rendimiento sin concesiones y una forma hermosa. La descarga de 1.28 gpf permite ahorrar agua sin sacrificar el rendimiento. Elliston presenta la tecnología de descarga por remolino Revolution 360® que mantiene la taza limpia por más tiempo que una descarga convencional, y la innovadora tecnología AquaPiston® ofrece un motor de descarga patentado que brinda una descarga rápida, potente y prácticamente sin obstrucciones. Este paquete de solución completa viene con todas las piezas de instalación necesarias e incluye un asiento de inodoro Quiet-Close™ para mayor comodidad.

Características

  • Diseño de dos piezas
  • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
  • La función Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos
  • 1,28 gpd (4,8 lpf)
  • Palanca de disparo cromada pulida izquierda
  • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm)
  • La tecnología de descarga Revolution 360® genera un fuerte movimiento giratorio para mantener la taza limpia por más tiempo
  • Protector sanitario donde se unen el tazón y el tanque para facilitar la limpieza
  • Los inodoros Complete Solution brindan todo lo que necesita, incluidos la taza, el tanque, el asiento, el anillo de cera y los accesorios.
  • Combina con otros productos de la colección Elliston.

Tecnología

  • El recipiente AquaPiston® optimiza el flujo que sale del tanque, aprovechando la gravedad y la potente cascada reductora natural del agua para aumentar la potencia y la eficacia de la descarga.
  • El diseño del recipiente fácil de enjuagar requiere menos fuerza para accionar que una aleta de 3" (76 mm) y tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que resiste las condiciones que causan desgaste, rotura, contracción e hinchazón

Instalación

  • Instalación de conexión rápida de tres pernos
  • Montaje estándar de 12" (305 mm)
  • La línea de suministro se vende por separado

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33202
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosElliston®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31.34
  • Ancho (pulgadas)17.65
  • Profundidad (pulgadas)29.29
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets